Kiinnitetään Flat-Boxin pohjassa oleviin valmiisiin kierteisiin. Takana on tilaa kaapelien läpivientiä varten.
- Til.nro:
- DK 7507755
- Tuotekuvaus
- Jalusta voidaan kiinnittää FlatBoxin pohjassa valmiina oleviin kierrereikiin. Takana on tilaa kaapelien läpivientiä varten.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. 4 säätöjalkaa ja kiinnitystarvikkeet.
- Mitat
- Korkeus: 50 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: FlatBox
Leveys: 700 mm
Syvyys: 700 mm - Sopii syvyyksille
- 700 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,883 kg
- Bruttopaino
- 5,14 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalusta/sokkeli FlatBoxille, L x S: 700 x 700 mm, RAL 7035.
- Dokumentaatiot
- Quick guide