Kaatumissuoja serverikaapeille TS. Ulosvedettävä kaatumissuoja voidaan asentaa jälkikäteen palvelinkaappien pohjakehikkoon ja vetää ulos vain tarvittaessa.
- Til.nro:
- DK 7825250
- Tuotekuvaus
- Ulosvedettävä kaatumissuoja voidaan asentaa jälkikäteen nopeasti ja helposti TS IT -kaapin pohjakehikkoon ja vetää ulos aina tarvittaessa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Kaatumissuojaa ei voida käyttää yhdessä pohjalevyn tai -kehikon tai jalustan kanssa.
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 150 kg
- Sopii:
- Syvyys: 1.000 mm
- Sopii syvyyksille
- 1 000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,931 kg
- Bruttopaino
- 7,46 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Kaatumisenestosuoja 1000m
- Dokumentaatiot
- Info sheet