Jalkalista ruostumatonta terästä monitoimikoteloon.
- Til.nro:
- SZ 9765249
- Materiaali
- ruostumatonta terästä 1.4016 (AISI 430)
- Pintakäsittely
- Kotelo: jauhepäällystettyä, UV-säteilyn kestävää polyesteriä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 1.300 mm
Korkeus: 660 mm
Syvyys: 500 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: MFG 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 43 kg
- Bruttopaino
- 58 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177686731
- ETIM 9
- EC000721
- Tuotekuvaus
- SZ-jalkalista monitoimikotelolle MFG 12, L: 1300 mm, S: 500 mm, ruostumaton teräs