Jalkalista ruostumatonta terästä monitoimikoteloon.
- Til.nro:
- SZ 9765250
- Materiaali
- ruostumatonta terästä 1.4016 (AISI 430)
- Pintakäsittely
- Kotelo: jauhepäällystettyä, UV-säteilyn kestävää polyesteriä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 2.000 mm
Korkeus: 660 mm
Syvyys: 500 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: MFG 18
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 55 kg
- Bruttopaino
- 70 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Tuotekuvaus
- Jalkalista monitoimikotelolle MFG 18, L: 2000 mm, S: 500 mm, ruostumaton teräs