Jalusta

Lisävarusteet jalustaan

Lisävarusteet jalustaan, esim. lattiakiinnikkeet, säätöjalat jne.

Lisävarusteet jalustaan

Suodatinmatto jalustan ilmastetuille peitelevyille

Suodatinmatto kiinnitetään peitelevyyn helposti takakautta. Lyhennettävissä toivottun pituiseksi.

Lisävarusteet jalustaan

Jalusta-adapteri Kaksoispyörille ja säätöjaloille

Kaksoispyörien 7495.000 ja säätöjalkojen asentamiseen VX-, AX-jalustajärjestelmään.

Lisävarusteet jalustaan

Kiinnityspultit täydelliseen jalustaan ja kiinteään jalustaan

Asennetaan jalustan peitelevyihin, sivuille. Kiinnityspultit mahdollistavat vedonpoistokiskojen asennuksen jalustan sisään. Kiinnityspulttien kiristys kiintoavaimella, avainkoko 19 mm.

Lisävarusteet jalustaan

Sivuseinä kaapelointitilaan

Sivuseinä kaapelinohjaustilaan VX, TS, VX SE, teräslevy

Lisävarusteet jalustaan

Kiinnitys- tai korotuskappale VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

C-profiilin tai vedonpoistokiskojen joustavaan kiinnitykseen. Asennukseen VX-jalustaan tai kaapin runkoprofiiliin.

Lisävarusteet jalustaan

Lisävarusteena saatava peitelevykiinnitys harjaslaipalla varustetulle peitelevylle sekä rei'itetylle peitelevylle

Ylimääräinen asennuskulma harjaslaipalla varustetun peitelevyn tai rei’itetyn peitelevyn kiinnittämiseen syvyyssuuntaan VX-jalustajärjestelmässä.

Lisävarusteet jalustaan

Lattiakiinnityslevy VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan pysyvään kiinnittämiseen lattiaan ilman kaapin tai rivityskokonaisuuden siirtoa.

Lisävarusteet jalustaan

Jalustan asennuskiinnike VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan varustamiseen järjestelmäkiskolla tai asennuslistalla. Sopii 100 ja 200 mm korkeisiin teräslevystä valmistettuihin jalustan peitelevyihin.

Lisävarusteet jalustaan

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kiinnitetään jalustan kulmapalaan, korkeus 100 tai 200 mm.

Lisävarusteet jalustaan

Säätöjalka VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm. Asennetaan jalustan kulmapalan läpi.

Lisävarusteet jalustaan

Jalusta-adapteri VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kaksoispyörien 7495.000 tai säätöjalkojen asentamiseen VX-jalustajärjestelmään.

Lisävarusteet jalustaan

Jalustan rivityskiinnikkeet VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Tarvitaan rivitettyjen kaappien tukemiseen kuljetuksen aikana, kun jalustojen peitelevyt, 100 mm tai 200 mm, on kiinnitetty sivuttain 90° käännettyyn asentoon.

Lisävarusteet jalustaan

Peitetulppa AX- ja TS-jalustaan

Peitetulppa korvaamaan kulmaelementtien vakiovarusteinen peitetulppa AX- ja TS-jalustan kulmaelementeille.

Lisävarusteet jalustaan

Peitetulpat, ruostumaton teräs VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs

Toimitukseen kuuluvien jalustan kulmakappaleiden muovisten suojakansien korvaamiseen, eteen ja taakse.

Lisävarusteet jalustaan

Jalustalevy, modulaarinen ruostumattomille TS-jalustoille ja täydellisille, ruostumattomille jalustoille

Luotettavaan kaapelinohjaukseen jalustassa lattian ja kaapin välillä.

Lisävarusteet jalustaan

Säätöjalat ruostumattomille TS-jalustoille ja täydellisille, ruostumattomille jalustoille

Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle. Takaavat esteettömän pääsyn kaapin alle, esim. helpottamaan lattian puhdistusta tai korkeuserojen tasaamiseksi.

Lisävarusteet jalustaan

Jalustan asennuskiinnike VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs

Jalustan varustamiseen järjestelmäkiskolla tai kaapelin vedonpoistokiskolla. Sopii 100 ja 200 mm korkeisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin jalustan peitelevyihin.

Lisävarusteet jalustaan

Jalusta-adapteri, ruostumatonta terästä Uusi versio

Säätöjalkojen asentamiseen VX-jalustajärjestelmään, ruostumaton teräs