Kiinnityspultit täydelliseen jalustaan ja kiinteään jalustaan

Til.nro: SZ 2819000

Asennetaan jalustan peitelevyihin, sivuille. Kiinnityspultit mahdollistavat vedonpoistokiskojen asennuksen jalustan sisään. Kiinnityspulttien kiristys kiintoavaimella, avainkoko 19 mm.

Til.nro:
SZ 2819000
Tuotekuvaus
Asennetaan jalustan peitelevyihin, sivuille. Kiinnityspultit mahdollistavat vedonpoistokiskojen asennuksen jalustan sisään. Kiinnityspulttien kiristys kiintoavaimella, avainkoko 19 mm.
Materiaali
Kuusikulmainen profiiliteräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Jalustan peitelevylle, korkeus
= 100 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
1,83 kg
Bruttopaino
2,049 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177032873
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
SZ kiinnityspultit jalustalle 10kpl
Dokumentaatiot
Info sheet