Asennettavaksi kulmaelementtiin jälkikäteen ja lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, enintään 15 mm.
- Til.nro:
- SZ 2892000
- Hyödyt
- Ovien linjaus voidaan korjata lattian epätasaisuudesta huolimatta.
- Asennus koottuun kaappiin, toisin sanoen tasausta ei tarvitse suunnitella etukäteen.
- Käyttöalueet
- Pohjan epätasaisuuksien tasaus maks. 15 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Jalustan peitelevylle, korkeus
- = 200 mm
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 250 kg
- Adjustment tool
- kuusiokoloavain SW 19
- Asennusmahdollisuudet
- Asennetaan jalustaelementin kulmakappaleen läpi.
- Ohje
- Lattian kantavuus on varmistettava
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,6 kg
- Bruttopaino
- 1,665 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- SZ säätöjalat TS-sokkelille 200MM 4kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet