Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle. Takaavat esteettömän pääsyn kaapin alle, esim. helpottamaan lattian puhdistusta tai korkeuserojen tasaamiseksi.
- Til.nro:
- SO 2890000
- Tuotekuvaus
- Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle. Takaavat esteettömän pääsyn kaapin alle, esim. helpottamaan lattian puhdistusta tai korkeuserojen tasaamiseksi.
- Hyödyt
- Esteetön pääsy esim. pohjan puhdistusta varten
- Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoraan TS-jalustan tai täydellisen jalustan alle.
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 400 kg
- Mitat
- Kierre: M16
- Säätöalue
- 45 ‐ 120 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,4 kg
- Bruttopaino
- 2,74 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Säätöjalat M16 RST 4kp
- Dokumentaatiot
- Info sheet