Jalustan asennuskiinnike VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8660400

Jalustan varustamiseen järjestelmäkiskolla tai asennuslistalla. Sopii 100 ja 200 mm korkeisiin teräslevystä valmistettuihin jalustan peitelevyihin.

Til.nro:
VX 8660400
Materiaali
teräslevy
Toimitus
2 asennuskiinnikettä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Paino/VE
0,096 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Asennusmahdollisuudet
Sisärakenteiden asennukseen pystysuuntaan asennettuun jalustan peitelevyyn
90° käännettyihin jalustan peitelevyihin asennuskiinnikettä ei tarvita, sillä tällöin voidaan käyttää suoraan jalustan peitelevyjen järjestelmärei’itystä.
Sopii:
VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Nettopaino
0,076 kg
Bruttopaino
0,097 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177984776
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalustan asennuskulma, 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Product presentations