Kiinnitys- tai korotuskappale VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8619470

C-profiilin tai vedonpoistokiskojen joustavaan kiinnitykseen. Asennukseen VX-jalustaan tai kaapin runkoprofiiliin.

Til.nro:
VX 8619470
Materiaali
Painevalettu sinkki
Toimitus
2 kiinnitys- tai korotuskappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Paino/VE
0,298 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Asennusmahdollisuudet
Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
Järjestelmäkiskoon sisempää asennustasoa varten
Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.806 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
Jalustan kulmapalaan, jossa peitelevy eteen ja taakse
Jalustan peitelevyihin sivuille
Kierteelle
M8
Sopii:
VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Asennusohje
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
C-profiilikiskon kiinnittämiseen tarvitaan M8 x 16 mm:n sylinteriruuvit aluslevyineen
Nettopaino
0,28 kg
Bruttopaino
0,289 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX korotuspala M8, 2 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Product presentations