Jalusta-adapteri VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8660130

Kaksoispyörien 7495.000 asentamiseen VX-jalustajärjestelmään.

Til.nro:
VX 8660130
Rakenne
kaksoispyörille
Tuotekuvaus
Kaksoispyörien 7495.000 asentamiseen VX-jalustajärjestelmään.
Materiaali
teräslevy
Paino/VE
0,876 kg
Pakkausyksikkö
4 kpl
Ohje tilausnumerosta
Jalustan peitelevyt sivuille, tarvitaan aina kun asennetaan kaksoispyörä.
Kaksinkertaisen ohjausrullan yhteydessä sallittu kokonaiskuormitus on 3000 N.
Sopii:
VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Nettopaino
0,872 kg
Bruttopaino
0,877 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177984783
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalustan adapteri, pyörien asentamiseen VX jalustan alle, 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Product presentations