Ylimääräinen asennuskulma harjaslaipalla varustetun peitelevyn tai rei’itetyn peitelevyn kiinnittämiseen syvyyssuuntaan VX-jalustajärjestelmässä.
- Til.nro:
- VX 8660096
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Paino/VE
- 0,304 kg
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Asennusmahdollisuudet
- Harjaslaipalla varustetussa jalustan peitelevyssä ja jalustan rei’itetyssä peitelevyssä
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,32 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX jalustan rei'itetyn tai harjaslaipallisen peitelevyn kiinnike sivulle asennukseen, 4 kpl