Peitetulpat, ruostumaton teräs VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs

Til.nro: VX 8660600

Til.nro:
VX 8660600
Materiaali
ruostumatonta terästä 1.4310 (AISI 302)
Sopii:
Korkeus: = 200 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Sopii:
VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,447 kg
Tullitariffinimike
94039910
ETIM 9
EC002626
Tuotekuvaus
Peitetulpat ruostumatonta terästä jalustan kulmakappaleelle jalustan peitelevyllä VX, ruostumaton teräs, korkeudelle: 200 mm
Dokumentaatiot
Info sheet