Kiinnitetään jalustan kulmapalaan, korkeus 100 tai 200 mm.
- Til.nro:
- VX 8100700
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään 100 tai 200 mm korkean jalustan kulmakappaleeseen.
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 kaksoispyörää, 2 lukittavaa, 2 ilman lukitusta.
- Clearande floor
- 100 mm
- Kuormitettavuus
- Suurin dynaaminen kuormitus käytettäessä 4 kaksoispyörää (yksittäinen kaappi): 3000 N
- Paino/VE
- 8,38 kg
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 7,98 kg
- Bruttopaino
- 8,38 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Tuotekuvaus
- VX-kuljetuspyレrハt,2 lukituksella,2 ilman