Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm. Asennetaan jalustan kulmapalan läpi.
- Til.nro:
- VX 8100710
- Tuotekuvaus
- Jälkikäteen tapahtuvaan lattian epätasaisuuksien tasaamiseen asennuspaikalla, maks. 15 mm. Asennetaan jalustan kulmapalan läpi. Säätö 19 mm:n kiintoavaimella.
- Hyödyt
- Ovien linjaus voidaan korjata lattian epätasaisuudesta huolimatta.
- Asennus koottuun kaappiin, toisin sanoen tasausta ei tarvitse suunnitella etukäteen.
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- Suurin sallittu kuorma: 2500 N kullekin tasauselementille
- Ohje
- VX sokkelijärjestelmä käytettävissä VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP kanssa
- Lattian kantavuus on varmistettava
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Paino/VE
- 0,74 kg
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,68 kg
- Bruttopaino
- 0,74 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-sハハtレjalka jalustalle,K:100mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet