Jalustan asennuskiinnike VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs

Til.nro: VX 8620400

Jalustan varustamiseen järjestelmäkiskolla tai kaapelin vedonpoistokiskolla. Sopii 100 ja 200 mm korkeisiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin jalustan peitelevyihin.

Til.nro:
VX 8620400
Tuotekuvaus
Jalustan varustamiseen järjestelmäkiskolla tai kaapelin vedonpoistokiskolla. Sopii 100 ja 200 mm korkeisiin teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin jalustan peitelevyihin.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
2 asennuskiinnikettä
2 asennuskulmaa vedonpoiskiskoille
Sis. kiinnitystarvikkeet
Jalustan peitelevylle, korkeus
100 mm
200 mm
Ohje
Sisärakenteiden asennukseen pystysuuntaan asennettuun jalustan peitelevyyn
90° käännettyihin jalustan peitelevyihin asennuskiinnikettä ei tarvita, sillä tällöin voidaan käyttää suoraan jalustan peitelevyjen järjestelmärei’itystä.
Paino/VE
0,232 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,22 kg
Bruttopaino
0,232 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX-jalustan asennuskulma, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun jalustaan, jalustan peitelevyille K: 100/200 mm
Dokumentaatiot
Info sheet