Kahden vierekkäisen jalustan välisen raon sulkemiseen. Tarvitaan kahden tai useamman jalustan rivityksen yhteydessä raon sulkemiseen takapuolelta.
- Til.nro:
- VX 8620011
- Tuotekuvaus
- Kahden vierekkäisen jalustan välisen raon sulkemiseen. Tarvitaan kahden tai useamman jalustan rivityksen yhteydessä raon sulkemiseen takapuolelta.
- Materiaali
- Muovia ABS
Halogeeniton - Väri
- RAL 9005
- Ohje
- Rivityspeiteprofiili sisältyy vakiona jalustan etu- ja takalevyjen toimitukseen.
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Paino/VE
- 0,5 kg
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,47 kg
- Bruttopaino
- 0,52 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Tuotekuvaus
- VX-jalustajärjestelmän rivityssuojus, ruostumaton teräs, korkeus 200 mm, RAL 9005, ABS-muovi