Säätöjalat, tärinänvaimennuksella.
- Til.nro:
- DK 7493230
- Tuotekuvaus
- Kaappien tärinänvaimennukseen sekä lattian epätasaisuuksien tasaamiseen. Säätöjalassa on lautanen (vahvistettua polyamidia) ja sinkitty M12-ruuvi, kuulanivel sekä liukumissuoja- ja eristyslevy tärinänvaimennusta varten. Eristyslevy kestää vettä, mineraaliöljyjä, bensiiniä, emäksisiä ja happamia liuoksia, suoloja, lipeää ja puhdistusaineita. Sopii erikoissovelluksiin, kuten kemian teollisuuteen ja laboratorioihin.
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 300 kg
- Mitat
- Kierrepituus: 50 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,52 kg
- Bruttopaino
- 0,569 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003