Säätöjalat VX, TS-, VX SE-kaappeihin, ruostumatonta terästä

Til.nro: VX 8100780

Asennus suoraan kaapin runkoprofiiliin. Sopii asennettavaksi myös VX-jalustajärjestelmään. Asennettaessa VX-jalustajärjestelmään tarvitaan jalusta-adapteria.

Til.nro:
VX 8100780
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Ohje
Asennettaessa VX-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
3 000 N
Mitat
Kierre: M12
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
PC
Jalustajärjestelmä VX
Säätöalue
30 ‐ 110 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,862 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX säätöjalka, 30-110 mm, M12, RST (AISI304), 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet