Kuljetuspyörät Tyhjille VX- ja VX IT -kaapeille

Til.nro: VX 5301515

Helpottaa tyhjän kaapin kuljetusta sijoituspaikalle.

Til.nro:
VX 5301515
Tuotekuvaus
Helpottaa tyhjän kaapin kuljetusta sijoituspaikalle.
Toimitus
4 ohjausrullaa ml. kiinnityskulma
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 58 mm
Korkeus (ohje)
Kokonaiskorkeus = kotelon korkeus + 58 mm
Asennusohje
Pohja-alueen on oltava avoin asennuspisteiden kohdalta.
Kuormitettavuus
Staattinen enimmäiskuorma: 2 000 N pyöräsarjaa kohti ml. kotelo
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
3,2 kg
Bruttopaino
3,56 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Kuljetussarja, 4 pyörää, tyhjille VX-kaapeille. 2 kääntöpyörää. Sis. asennusosat. Staattinen enimmäiskuorma: 2 000 N pyöräsarjaa kohti. Korottaa kaappia 58mm.
Dokumentaatiot
Ohjeet