Pohjalevy VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8001210

Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.

Til.nro:
VX 8001210
Tuotekuvaus
Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Pohja-aukon täydelliseen sulkemiseen tarvitaan ainakin yksi liukulevy.
Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
Mitat
Leveys: 490 mm
Syvyys: 75 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,66 kg
Bruttopaino
0,76 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177948655
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX pohjalevy, VX/VXSE/CX, 490x75 mm LxS, sopii kaappileveydelle 600 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)