Pohjalevy VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8001214

Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.

Til.nro:
VX 8001214
Tuotekuvaus
Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Pohja-aukon täydelliseen sulkemiseen tarvitaan ainakin yksi liukulevy.
Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
Mitat
Leveys: 490 mm
Syvyys: 175 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,16 kg
Bruttopaino
1,26 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177948693
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX pohjalevy, VX/VXSE/CX, 490x175 mm LxS, sopii kaappileveydelle 600 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)