Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.
- Til.nro:
- VX 8001216
- Tuotekuvaus
- Pohjatilan yksilölliseen varustamiseen. Potentiaalintasaus kiinnityselementtien ja maadoituspisteiden kautta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Pohja-aukon täydelliseen sulkemiseen tarvitaan ainakin yksi liukulevy.
- Pariovisissa kaapeissa pohja on jaettu kahteen osaan ja yksi pakkaus riittää niistä toiseen
- Mitat
- Leveys: 440 mm
Syvyys: 175 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
CX-yksittäispulpetti
CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,02 kg
- Bruttopaino
- 1,12 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177948716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX pohjalevy, VX/VXSE/CX, 440x175 mm LxS, sopii kaappileveydelle 1000 mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)