Korkeuserojen tasaamiseen ja joustavaan avaamiseen pohja-alueella. Yhdistettävissä pohjalevyihin.
- Til.nro:
- VX 8001241
- Tuotekuvaus
- Korkeuserojen tasaamiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 690 mm
Syvyys: 115 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
Leveys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,06 kg
- Bruttopaino
- 1,16 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177948822
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX liukulevy, 690x115 mm LxS, sopii kaappileveydelle 800 mm