Säädettävä aukko ja harjaslaipat molemmin puolin. Sivulta avoimen rakenteen avulla pohjalevymoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
- Til.nro:
- VX 5301348
- Tuotekuvaus
- Säädettävä aukko ja harjaslaipat molemmin puolin. Sivulta avoimen rakenteen avulla pohjalevymoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja - Pintakäsittely
- Moduulilevy: sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan.
- Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
- Ohje
- Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177951006
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Pohjalevymoduuli kaapelin läpivientiä varten, VX IT:lle, säädettävä aukko ja harjalistat kummallakin puolella, kotelon leveydelle 800 mm, syvyys 237,5 mm. teräslevy, sinkitty.
- Dokumentaatiot
- Info sheet