Pohjalevysarja, moniosainen, umpinainen VX IT:lle

Til.nro: VX 5301336

Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin.

Til.nro:
VX 5301336
Tuotekuvaus
Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin. Suljettavan pohjalevymoduulin, syvyys 237,5 mm, tilalle voidaan valinnaisesti vaihtaa pohjalevymoduulivaihtoehtoja kaapelien sisäänvientiin.
Hyödyt
Yksittäisten moduulien järjestyksen voi valita vapaasti.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Pohjalevysarja
Tiivistysnauha
Sis. kiinnitystarvikkeet
1 pohjalevymoduuli, suljettu, syvyys: 75 mm
1 pohjalevymoduuli, suljettu, syvyys: 175 mm
2 työnnettävää levyä, syvyys: 115 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,5 kg
Bruttopaino
4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177950887
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX IT-pohjalevymoduuli, moniosainen, kiinteä, leveydelle 800 mm, LxS 800 x 600 mm, teräslevyä.
Dokumentaatiot
Ohjeet