Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin.
- Til.nro:
- VX 5301347
- Tuotekuvaus
- Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin. Suljettavan pohjalevymoduulin, syvyys 237,5 mm, tilalle voidaan valinnaisesti vaihtaa pohjalevymoduulivaihtoehtoja kaapelien sisäänvientiin.
- Hyödyt
- Yksittäisten moduulien järjestyksen voi valita vapaasti.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Pohjalevysarja
Tiivistysnauha
Sis. kiinnitystarvikkeet
4 pohjalevymoduulia, suljettu, syvyys: 237,5 mm
1 työnnettävä levy, syvyys: 115 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,3 kg
- Bruttopaino
- 9,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 36,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX IT-pohjalevymoduuli, moniosainen, kiinteä, leveydelle 800 mm, LxS 800 x 1200 mm, teräslevyä.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet