Pohjan sulkemiseen.
- Til.nro:
- VX 5301331
- Tuotekuvaus
- Pohjan sulkemiseen.
- Hyödyt
- Suuri rei’itetty osuus kaapin passiivisen ilmastoinnin edistämiseksi
- Suodatinmatto on helppo vaihtaa yläkautta liu'uttamalla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Pohjalevymoduulit, tuuletetut
Suodatinmatto
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan.
- Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX IT gland plate module, ventilated, for width 800 mm, W x D 800 x 237.5 mm, sheet steel
- Dokumentaatiot
- Info sheet