Kaapelien sisäänvientiin alakautta.
- Til.nro:
- VX 5301335
- Rakenne
- kaksiosainen, harjaslaipalla
- Tuotekuvaus
- Kaapelien sisäänvientiin alakautta. Erityiset harjaslaipat, joissa on kaksisuuntaisesti asennetut harjat, lisäävät kaapelien sisäänviennin ollessa asennettuna oikein tiiviyttä ympäristöön nähden ja edistävät näin ilmastointia. Kaksiosaisen rakenteen avulla pohjamoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
kaksiosainen, harjaslaipalla - Pintakäsittely
- Moduulilevy: sinkitty
- Toimitus
- 2 moduulilevypuolikasta ml. harjaslaippa, korkeatiheyksinen
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan.
- Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
- Ohje
- Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
- Dokumentaatiot
- Info sheet