Kaapelien sisäänvientiin alakautta.
- Til.nro:
- VX 5301332
- Rakenne
- Yksiosainen, harjaslaipalla
- Tuotekuvaus
- Kaapelien sisäänvientiin alakautta.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja - Pintakäsittely
- Moduulilevy: sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan.
- Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
- Ohje
- Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,14 kg
- Bruttopaino
- 1,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950849
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX IT-pohjalevymoduuli harjalistalla, leveydelle 600 mm, LxS 600 x 237,5 mm, yksiosainen, teräslevyä.
- Dokumentaatiot
- Info sheet