Pohjalevymoduulit kaapelinsisäänvientiin, TS, TS-IT, SE, käytetään verkkokaappien pohjakehikossa. Asennetaan entisen samansyvyisen pohjalevyn tilalle.
- Til.nro:
- DK 7825381
- Tuotekuvaus
- Yksinkertaiseen, tiivistettyyn kaapelien sisäänvientiin.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja - Pintakäsittely
- Sinkitty
- Ohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Leveys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,75 kg
- Bruttopaino
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK Pohjalevymoduuli, kaapelien sisäänvienti harjan läpi, syvyys: 237,5 mm, kaapin leveydelle: 800 mm, TS-, TS IT-, SE-, TX CableNet -kaappeihin, teräslevyä, sinkitty