Pohjalevymoduulit kaapeliläpivientiin TS, TS IT, VX SE

Til.nro: DK 7825388

Pohjalevymoduulit kaapelinsisäänvientiin, DK-TS, käytetään verkkokaappien pohjakehikossa. Asennetaan entisen samansyvyisen pohjalevyn tilalle.

Til.nro:
DK 7825388
Rakenne
Rakenne, jossa kaapelien sisäänvienti sivulla, kumitiivisteellä
Tuotekuvaus
Säädettävä aukko ja kumiprofiili molemmin puolin Jaetun rakenteen ansiosta pohjamoduulia voidaan jälkiasentaa, vaikka johtimet on jo asennettu.
Materiaali
teräslevy
Tiiviste: polyuretaanivaahtoa, UL 94-HF1
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
sis. liitinosat
Ohje
Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
Mitat
Syvyys: 237,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,42 kg
Bruttopaino
2,62 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177597679
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK Pohjalevymoduli TS L=800mm
Dokumentaatiot
Info sheet