Pohjakannatin, TS IT/TX:lle

Til.nro: VX 5502500

Til.nro:
VX 5502500
Hyödyt
Irrotettava kisko mahdollistaa VX/VX IT -pohjamoduulien yksinkertaisen integroinnin TS 8-, TS IT- ja TX-mallisarjojen runkokaappiin ja on siten vaihtoehto tähänastisille TS-pohjamoduuleille
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Syvyys: = 600 mm
Ohje
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
1,005 kg
Tullitariffinimike
73269098
ETIM 9
EC002620
Tuotekuvaus
Lattiakiinnitys TS:lle/TX:lle, syvyys 600 mm, VX-lattialevymoduulille
Dokumentaatiot
Quick guide