- Til.nro:
- VX 5502501
- Hyödyt
- Irrotettava kisko mahdollistaa VX/VX IT -pohjamoduulien yksinkertaisen integroinnin TS 8-, TS IT- ja TX-mallisarjojen runkokaappiin ja on siten vaihtoehto tähänastisille TS-pohjamoduuleille
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- 2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Syvyys: = 800 mm
- Ohje
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,337 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Tuotekuvaus
-
Lattiakiinnitys TS:lle/TX:lle, syvyys 800 mm, VX-lattialevymoduulille