Pohjakannatin, TS IT/TX:lle

Til.nro: VX 5502502

Til.nro:
VX 5502502
Hyödyt
Irrotettava kisko mahdollistaa VX/VX IT -pohjamoduulien yksinkertaisen integroinnin TS 8-, TS IT- ja TX-mallisarjojen runkokaappiin ja on siten vaihtoehto tähänastisille TS-pohjamoduuleille
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Syvyys: = 1.000 mm
Ohje
Asennus TX Cable Netin purettavaan versioon on mahdollinen käytettäessä pistomuttereita (M8). Katkaise asennuksen jälkeen pistomuttereiden käyttökielet tasaisen asennuspinnan varmistamiseksi.
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,643 kg
Tullitariffinimike
73269098
ETIM 9
EC002620
Tuotekuvaus
Lattiakiinnitys TS:lle/TX:lle, syvyys 1000 mm, VX-lattialevymoduulille
Dokumentaatiot
Quick guide