Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle.
- Til.nro:
- TS 8601450
- Tuotekuvaus
- Vakauden parantamiseksi korotusjalat tulevat edessä ja takana 138 mm kaapin pohjakehikon ulkopuolelle. Takaosa voidaan syvempiä kaappeja varten vetää ulos ja kiinnittää sitten uudelleen. Asennusaukot edessä ja takana lattiaan ja kaappiin kiinnittämistä varten. Pyörät ja säätöjalat voidaan kiinnittää hitsattuihin M12-muttereihin.
- Hyödyt
- Parantaa kaapin vakautta.
- Asennus kaapin syvyyssuuntaan
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7015
- Toimitus
- 1 poikkipalkki, vasemmalle
1 poikkipalkki, oikealle - Asennusmahdollisuudet
- Asennusaukot sivulla edessä ja takana alustaan ja kaappiin kiinnittämistä varten
- Blue e+ ‑nestejäähdyttimessä poikkipalkkia voi käyttää sokkelina
- Ohje
- Huomioi riittävä vakaus ja kaatumiselta suojaaminen!
- Mitat
- Korkeus: 70 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Syvyys: = 400 mm
= 500 mm - Sopii syvyyksille
- = 400 mm
= 500 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,483 kg
- Bruttopaino
- 7,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- TS korotusjalka, kaappisyvyydelle 400 ja 500mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet