Jakaa kaapin sivusuunnassa kahteen osaan. Näin voidaan esimerkiksi 1200 mm:n levyisiin kaappeihin asentaa 600 mm:n levyisten kaappien asennuslevyjä, vedonpoistokiskoja ja kääntökehyksiä.
- Til.nro:
- VX 8620901
- Tuotekuvaus
- Jakaa kaapin sivusuunnassa kahteen osaan. Näin voidaan esimerkiksi 1200 mm:n levyisiin kaappeihin asentaa 600 mm:n levyisten kaappien asennuslevyjä, vedonpoistokiskoja ja kääntökehyksiä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3 kg
- Bruttopaino
- 3,04 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX leveydenjakaja pohjalle, syvyys 600 mm, 2 kpl