Automaattinen potentiaalintasaus kiinnitysosien avulla sekä korkea EMC-suojaus erityisen EMC-tiivisteen avulla.
- Til.nro:
- VX 8106760
- Tuotekuvaus
- Automaattinen potentiaalintasaus kiinnitysosien avulla sekä korkea EMC-suojaus erityisen EMC-tiivisteen avulla.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- magnesium-sinkkipinnoite
Ulkopinta pulverimaalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 27,8 kg
- Bruttopaino
- 28,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Tuotekuvaus
- VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 2000x600 mm KxS, teräslevy RAL7035, EMC versio
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet