EMC-sivuseinät VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8108760

Automaattinen potentiaalintasaus kiinnitysosien avulla sekä korkea EMC-suojaus erityisen EMC-tiivisteen avulla.

Til.nro:
VX 8108760
Tuotekuvaus
Automaattinen potentiaalintasaus kiinnitysosien avulla sekä korkea EMC-suojaus erityisen EMC-tiivisteen avulla.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
magnesium-sinkkipinnoite
Ulkopinta pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
37,8 kg
Bruttopaino
38,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Tuotekuvaus
VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 2000x800 mm KxS, teräslevy RAL7035, EMC versio
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet