Sivuseinä, jaettu pystysuoraan VX IT:lle

Til.nro: VX 5301242

Vertikaalisesti jaetut sivuseinät VX IT:lle

Til.nro:
VX 5301242
Hyödyt
Helppo käsiteltävyys
Helppo lukitus pikalukoilla
Optimaalinen pääsy kaikille asennuskomponenteille
Avaaminen on mahdollista vain sisäpuolisten lukituselementtien kautta, mikä edellyttää vapaata pääsyä ovien kautta, mutta lisää pääsyturvallisuutta merkittävästi
Yksittäisten sivulla olevien osien täydellinen purkaminen aina mahdollista ilman työkaluja
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 sivuosaa
Asennuskisko
6 saranaa
4 pikalukkoa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Pääsy etu- ja takaovien kautta on oltava varmistettu
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 1.200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
30 kg
Bruttopaino
32,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
123,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177955837
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
Sivuseinä, jaettu pystysuunnassa VX IT:tä varten, kaapin korkeus 2000 mm, kaapin syvyys 1200 mm, teräslevyä, pulverimaalattu, RAL 7035, IP-suojausluokka IEC 60529:n mukaisesti: IP 20.
Dokumentaatiot
Ohjeet