Vertikaalisesti jaetut sivuseinät VX IT:lle
- Til.nro:
- VX 5301243
- Hyödyt
- Helppo käsiteltävyys
- Helppo lukitus pikalukoilla
- Optimaalinen pääsy kaikille asennuskomponenteille
- Avaaminen on mahdollista vain sisäpuolisten lukituselementtien kautta, mikä edellyttää vapaata pääsyä ovien kautta, mutta lisää pääsyturvallisuutta merkittävästi
- Yksittäisten sivulla olevien osien täydellinen purkaminen aina mahdollista ilman työkaluja
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 sivuosaa
Asennuskisko
6 saranaa
4 pikalukkoa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Pääsy etu- ja takaovien kautta on oltava varmistettu
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 800 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Bruttopaino
- 25,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinä, jaettu pystysuunnassa VX IT:tä varten, kaapin korkeus 2200 mm, kaapin syvyys 800 mm, teräslevyä, pulverimaalattu, RAL 7035, IP-suojausluokka IEC 60529:n mukaisesti: IP 20.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet