Erotusseinä, yksiosainen, sisääntyönnettävä VX IT:lle

Til.nro: VX 5301287

Erotusseinä, VX IT:lle. Asennetaan kahden VX IT -kaapin väliin.

Til.nro:
VX 5301287
Tuotekuvaus
Asennetaan kahden rivitetyn kaapin väliin. Vasemmalla ja oikealla kulma-alueella olevalla poranreiällä Ø 40 mm kaapelien, putkijohtojen jne. läpivientiin. Poranreiät voidaan peittää oheisilla peitetulpilla.
Hyödyt
Yksinkertaisesti työnnettävissä sisään
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Erotusseinä
2 peitetulppaa
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 1.000 mm
Asennusohje
Erotusseinän asentamiseen tarvitaan yksi 3 mm:n rivitysväli
Ohje
Rivityskiinnike käytettäväksi, ulkopuolelle, 3 mm
Ei voida käyttää yhdessä rivitystiivisteen kanssa
Mahdollinen tiiviste on poistettava ennen asennusta
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20 (kun peitetulpat on asennettu)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
29 kg
Bruttopaino
29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177954878
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX IT yksiosainen erotusseinä, asennetaan kahden rivitetyn kaapin väliin. Kaapin korkeudelle 2200 mm, kaapin syvyydelle 1000 mm, teräslevyä, sinkitty.
Dokumentaatiot
Ohjeet