Erotusseinä, VX IT:lle. Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen.
- Til.nro:
- VX 5301274
- Tuotekuvaus
- Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen. Integroituva tiivistysprofiili tukee jäähdytyksen tai sammutuskaasun käytön yhteydessä kotelon tiiviyttä. Asennus voidaan suorittaa niin ulkoapäin ennen kotelon rivitystä kuin myös sisäpuolelta sen jälkeen kun kotelo on rivitetty. Koska laipioseinä on rungon sisäpuolella, sen lisävarustelu on aina mahdollista. Kaappien välille ei tarvita mitään määrättyä rivitysetäisyyttä.
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- 2 laipiolevyä
4 peitetulppaa
Asennuskisko
Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 1.000 mm - Asennusohje
- Asennus/purku on mahdollista vain kaappiin, jossa ei ole sisärakenteita
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 23,5 kg
- Bruttopaino
- 24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177954816
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX IT pystysuoraan jaettu erotusseinä, rivikaappien jälkikäteiseen asennukseen/purkamiseen. Kaapin korkeus 2000 mm, kaapin syvyys 1000 mm.
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet