Erotusseinä, jaettu pystysuoraan, ruuvikiinnitys VX IT:lle

Til.nro: VX 5301303

Erotusseinä, VX IT:lle. Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen.

Til.nro:
VX 5301303
Tuotekuvaus
Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen. Integroituva tiivistysprofiili tukee jäähdytyksen tai sammutuskaasun käytön yhteydessä kotelon tiiviyttä. Asennus voidaan suorittaa niin ulkoapäin ennen kotelon rivitystä kuin myös sisäpuolelta sen jälkeen kun kotelo on rivitetty. Koska laipioseinä on rungon sisäpuolella, sen lisävarustelu on aina mahdollista. Kaappien välille ei tarvita mitään määrättyä rivitysetäisyyttä.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
2 laipiolevyä
4 peitetulppaa
Asennuskisko
Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 1.200 mm
Asennusohje
Asennus/purku on mahdollista vain kaappiin, jossa ei ole sisärakenteita
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
32,34 kg
Bruttopaino
32,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
124,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177954939
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX IT pystysuoraan jaettu erotusseinä, rivikaappien jälkikäteiseen asennukseen/purkamiseen. Kaapin korkeus 2200 mm, kaapin syvyys 1200 mm.
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet