Erotusseinä, VX IT:lle. Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen.
- Til.nro:
- VX 5301321
- Tuotekuvaus
- Rivitettyjen kaappien jälkikäteen tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen. Integroituva tiivistysprofiili tukee jäähdytyksen tai sammutuskaasun käytön yhteydessä kotelon tiiviyttä. Asennus voidaan suorittaa niin ulkoapäin ennen kotelon rivitystä kuin myös sisäpuolelta sen jälkeen kun kotelo on rivitetty. Koska laipioseinä on rungon sisäpuolella, sen lisävarustelu on aina mahdollista. Kaappien välille ei tarvita mitään määrättyä rivitysetäisyyttä.
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- 2 laipiolevyä
4 peitetulppaa
Asennuskisko
Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Korkeus: = 2.450 mm
Syvyys: = 1.200 mm - Asennusohje
- Asennus/purku on mahdollista vain kaappiin, jossa ei ole sisärakenteita
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177954984
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet