Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumaton teräs, TS.
- Til.nro:
- TS 8700850
- Hyödyt
- Varustettu kiinnikkeillä, jotka huolehtivat automaattisesta potentiaalintasauksesta ja korkeasta EMC-suojauksesta
- Helppo ripustaa kaapin runkoon
- Maadoitustapit
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 11,116 kg
- Bruttopaino
- 23,7 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- TS-sivuseinät 1800x500 RST
- Dokumentaatiot
- Info sheet