Yksittäisten kaappisolujen jakamiseen. Runkoprofiilin symmetrian ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana.
- Til.nro:
- TS 8609850
- Tuotekuvaus
- Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös takaa yhtenäisillä mitoilla.
- Käyttöalueet
- Lovet kulmissa ja sivuilla puolessa välissä mahdollistavat rivityskulmien ja -levyjen käytön myös erotusseinän yhteydessä.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm - Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
- Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
- Asennusohje
- Erotusseinä voidaan asentaa myös taakse. Näin esimerkiksi ulkopuolisella jäähdytyslevyllä varustettu taajuusmuuttaja voidaan asentaa erotusseinään sekä suojata/peittää suojakotelolla.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,633 kg
- Bruttopaino
- 10,14 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177208797
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
- Erotusseinä 1800x500
- Dokumentaatiot
- Ohjeet