Melu absorboituu, mikä merkitsee huomattavaa melutason alentumista.
- Til.nro:
- DK 7824650
- Tuotekuvaus
- Äänieristysmatot rakennettaviin kaappeihin tai jälkiasennukseen. Äänieristematot voidaan kiinnittää tarraselkänsä avulla helposti sopiviin tasopintoihin. Melu absorboituu, mikä merkitsee huomattavaa melutason alentumista. Sarja on suunniteltu katon, sivuseinien ja takaosan äänieristämiseen kaapeissa, joiden mitat ovat LKS 800 x 2000 x 800 mm. Muut koot mahdollisia yksilöllisesti leikkaamalla.
- Materiaali
- Pehmeä melamiinihartsivaahto
Materiaaliluokka DIN 4102:n mukaan (B1) - Väri
- Vaaleanharmaa
- Toimitus
- Sis. välikepultit kattolevyn melukatkoa varten
- Materiaalipaksuus
- 20 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,715 kg
- Bruttopaino
- 3,72 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261