Kaksiseinäinen, ruuvattava sivuseinä, sis. katon sivuosat.
- Til.nro:
- CS 9781680
- Materiaali
- Alumiini AlMg3
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sivuseinät
Katon sivuosat
Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: CS Toptec, rivitettävä
Korkeus: = 1.600 mm
Syvyys: = 800 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 52,5 kg
- Bruttopaino
- 64,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177986077
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- CS sivuseinä Toptec KxS=1600x800 mm 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet