Ruuveilla kiinnitettävä sivuseinä CS Toptec, rivitettävä

Til.nro: CS 9781860

Kaksiseinäinen, ruuvattava sivuseinä, sis. katon sivuosat.

Til.nro:
CS 9781860
Materiaali
Alumiini AlMg3
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sivuseinät
Katon sivuosat
Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: CS Toptec, rivitettävä
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
36 kg
Bruttopaino
48,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177986213
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
CS sivuseinä Toptec KxS=1800x600 mm 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet